??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1240940000 - IE-SW-VL08MT-8TX
Stückliste
Weidmueller 1240940000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1240940000
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-VL08MT-8TX
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118028676
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Übertragungsrate
100 Mbit/s
Funktionserweiterung möglich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Schutzart (IP)
IP30
Masse
0.890 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen