??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1240920000 - IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Nomenclature
Weidmueller 1240920000
Preview
Manufacturer Product ID
1240920000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Description short
Commutateur réseau (non administrable) unmanaged, Fast Ethernet, Nombre de ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
GTIN-Code
4050118028928
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.275 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés