??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1240900000 - IE-SW-BL08-8TX
Lista materiale
Weidmueller 1240900000
Preview
Manufacturer Product ID
1240900000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL08-8TX
Description short
Switch rete (unmanaged) unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, -10 °C...60 °C, IP30
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.
GTIN-Code
4050118028911
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.275 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD