??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1240900000 - IE-SW-BL08-8TX
Lista de materiales
Weidmueller 1240900000
Preview
Manufacturer Product ID
1240900000
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL08-8TX
Description short
Switch de red (no gestionado) unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, -10 °C...60 °C, IP30
Description long
Conmutador de red para la comunicación entre los participantes en redes Ethernet.
GTIN-Code
4050118028911
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
0.275 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD