??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1240870 - RC-12P1NC2E000X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1240870
Artikelnummer des Herstellers
1240870
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, 4xM3, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
RC-12P1NC2E000X
Internationale Artikelnummer
4063151437176
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
47
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft