??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1240828 - RC-12P1N12Z500X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1240828
Product number of the Manufacturer
1240828
Description short
Connecteurs à câble
Description long
M23, Connecteurs à câble, série: RC, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-12P1N12Z500X
GTIN-Code
4063151423643
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
classe d’inflammabilité
V0
degré de protection (IP) monté
IP67
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
avec filetage
Yes
Connection on the inside
Solder connection
Inside connection
Solder connection
GTIN
4063151423643
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
Manufacturer product description
M23, Connecteurs à câble, série: RC, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
RC-12P1N12Z500X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
8
Quantity Scale
8
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !