??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1240707 - RC-09S1NA24100X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1240707
Product number of the Manufacturer
1240707
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, N. poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a saldare, Guarnizione piatta, 4xM3, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-09S1NA24100X
article view
GTIN-Code
4063151436155
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
classe di infiammabilità
V0
Degree of protection (IP), mounted
IP67
PE connection present
No
screen connection present
No
With thread
Yes
Connection on the inside
Solder connection
Inside connection
Solder connection
codice EAN
4063151436155
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, N. poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a saldare, Guarnizione piatta, 4xM3, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
RC-09S1NA24100X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte