??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1240701 - RC-09S1N8AQ0EKX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1240701
Artikelnummer des Herstellers
1240701
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
RC-09S1N8AQ0EKX
Internationale Artikelnummer
4063151430016
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
47
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
12
Mengenstaffel
12
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft