??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1240653 - RC-09S1N124100X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1240653
Product number of the Manufacturer
1240653
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Joint plat, 4xM3, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-09S1N124100X
GTIN-Code
4063151451820
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
40
Quantity Scale
40
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !