??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1240598 - RC-09P1N12Z500X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1240598
Artikelnummer des Herstellers
1240598
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
M23, Kabelsteckverbinder, Serie: RC, gewinkelt, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
RC-09P1N12Z500X
Internationale Artikelnummer
4063151422370
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
47
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
8
Mengenstaffel
8
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft