??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1240447 - RC-06S1N8A80B7X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1240447
Product number of the Manufacturer
1240447
Description short
Connecteurs à câble
Description long
M23, Connecteurs à câble, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-06S1N8A80B7X
GTIN-Code
4063151433086
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !