??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1240355 - RC-06P1N12H100X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1240355
Product number of the Manufacturer
1240355
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique axial, Fixation centrale M25 x 1,5, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
RC-06P1N12H100X
Preview
GTIN-Code
4063151430078
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
47
classe d’inflammabilité
V0
degré de protection (IP) monté
IP67
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
avec filetage
Yes
Connection on the inside
Solder connection
Inside connection
Solder connection
GTIN
4063151430078
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique axial, Fixation centrale M25 x 1,5, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
RC-06P1N12H100X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
12
Quantity Scale
12
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !