??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1240098 - SACC-DSI-MS-5CON-PG9/1,5 SCOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1240098
Artikelnummer des Herstellers
1240098
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, Hinterwand-/Schraubmontage, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-MS-5CON-PG9/1,5 SCOX
Internationale Artikelnummer
4063151394592
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
103
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft