??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1240081 - SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1240081
Product number of the Manufacturer
1240081
Description short
Connettore per apparecchi anteriore
Description long
Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 8-poli, Connettore, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,1 m, 0,14 mm², Filo in TPE, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14X
article view
GTIN-Code
4063151395674
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
113
tipo di protezione IP
IP67
norma d'applicazione
not available
certificati e omologazioni
UL Recognized
Category
not relevant
schermato (S/N)
No
Length
0.100 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
variable
flame retardant
not relevant
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
material connector of connector housing connection 1
not relevant
material connector of connector housing connection 2
not relevant
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
number of connectors connection 2
1
codice EAN
4063151395674
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi anteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 8-poli, Connettore, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,1 m, 0,14 mm², Filo in TPE, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD