??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1240081 - SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1240081
Product number of the Manufacturer
1240081
Description short
Embases paroi avant
Description long
Embases paroi avant, Universel, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,1 m, 0,14 mm², Cordon TPE, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14X
Preview
GTIN-Code
4063151395674
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
113
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
not available
certificats et homologations
UL Recognized
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
No
longueur
0.100 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
variable
flame retardant
not relevant
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
material connector of connector housing connection 1
not relevant
material connector of connector housing connection 2
not relevant
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4063151395674
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
Manufacturer product description
Embases paroi avant, Universel, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,1 m, 0,14 mm², Cordon TPE, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés