??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1240074 - SACCBP-M12FS-4CON-M16/5,0-990X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1240074
Product number of the Manufacturer
1240074
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, CC-Link, 4-pôles, rouge, similaire à RAL 3000, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Raccordement de câble, longueur de câble: 5 m, CC-Link, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-M12FS-4CON-M16/5,0-990X
GTIN-Code
4063151395414
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !