??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1240041 - SACC-DSI-M12MS-8CON-PG9/0,5 VAX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1240041
Product number of the Manufacturer
1240041
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage face arrière, Pg9, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm², Cordon TPE, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12MS-8CON-PG9/0,5 VAX
Preview
GTIN-Code
4063151394585
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
113
Indice de protection IP
IP65/IP67/IP69/IP69K
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
cULus Recognized, UL Recognized
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
No
longueur
0.500 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
24
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151394585
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage face arrière, Pg9, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm², Cordon TPE, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-DSI-M12MS-8CON-PG9/0,5 VAX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés