??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1240036 - SACC-DSI-MS-8CON-L180/SCO SHX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1240036
Product number of the Manufacturer
1240036
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A , Montage face arrière, Pg9, Picots de soudage, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-MS-8CON-L180/SCO SHX
Preview
GTIN-Code
4063151434168
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
cULus Recognized
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
Yes
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
Variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151434168
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, SPEEDCONNEC M12, blindé, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, raccordement soudé droit
Product type
SACC-DSI-MS-8CON-L180/SCO SHX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !