??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1240023 - SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SHX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1240023
Artikelnummer des Herstellers
1240023
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Bussystem-Einbaustecker, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12-Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SHX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151434526
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, UL Recognized
Kategorie
not relevant
geschirmt
Ja
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
Variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151434526
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Einbaustecker, 4-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12-Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SHX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft