??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1240008 - SACC-EC-MSD-4CON-M16/0,5 SCOX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1240008
Product number of the Manufacturer
1240008
Description short
Connettore per apparecchi anteriore
Description long
Connettore per apparecchi anteriore, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-EC-MSD-4CON-M16/0,5 SCOX
article view
GTIN-Code
4063151394967
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
tensione dimensionata
250 V
rated current
4 A
norma d'applicazione
according to IEC 61076-2-101
classe di infiammabilità
V0
certificati e omologazioni
cULus Recognized, UL Recognized
Mass
0.024 kg
Type of interlock
Screw locking mechanism
Degree of protection (IP), mounted
IP67
max. temperatura ambientale
85 °C
Material of the contact coat
Nickel
grado di sporcizia
3
Number of power contacts
0
Overvoltage category
II
PE connection present
No
Insertion cycles, min.
100
Design of housing surface
Zinc die-cast, nickel-plated
materiale dell'alloggiamento
Zink print cast
Design of housing
straight
screen connection present
No
Number of control contacts
4
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
Coding (head 1)
D-coded
schermato (S/N)
No
indicatore di stato presente (S/N)
No
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
Type of plug-in contact, outside
Male (plug)
codice EAN
4063151394967
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi anteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi anteriore, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-EC-MSD-4CON-M16/0,5 SCOX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD