??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1240005 - SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THRX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1240005
Product number of the Manufacturer
1240005
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: B, Montage face arrière, M12 x 1, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THRX
Preview
GTIN-Code
4063151457341
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
No
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151457341
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Product type
SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THRX
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1240005
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
60
Quantity Scale
60
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés