??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1240005 - SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THRX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1240005
Artikelnummer des Herstellers
1240005
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: B, Hinterwandmontage, M12 x 1, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THRX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151457341
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
63
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151457341
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerprodukttyp
SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THRX
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1240005
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
60
Mengenstaffel
60
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen