??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1240003 - SACC-DSI-MS-8CON-M12/0,5 SCOX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1240003
Product number of the Manufacturer
1240003
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage face arrière, M12 x 1, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm², Cordon TPE, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-MS-8CON-M12/0,5 SCOX
Preview
GTIN-Code
4063151394646
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
cULus Recognized, UL Recognized
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
No
longueur
0.500 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
24
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4063151394646
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage face arrière, M12 x 1, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm², Cordon TPE, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-DSI-MS-8CON-M12/0,5 SCOX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés