??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1240003 - SACC-DSI-MS-8CON-M12/0,5 SCOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1240003
Artikelnummer des Herstellers
1240003
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 8-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M12 x 1, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,25 mm², TPE-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-MS-8CON-M12/0,5 SCOX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151394646
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
63
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, UL Recognized
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Länge
0.500 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
24
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4063151394646
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 8-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M12 x 1, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,25 mm², TPE-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-MS-8CON-M12/0,5 SCOX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen