??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239990 - SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239990
Artikelnummer des Herstellers
1239990
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, wasserblau RAL 5021, Stift, gerade, M12, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5 Gewinde mit Flachmutter, Buskabel, Kabellänge: 1 m, Ethernet, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151394066
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
53
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Kabeltyp
SF/FTP
Länge
1 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
26
Kabelkonstruktion
2x2xAWG26/7, SF/UTP
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151394066
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, wasserblau RAL 5021, Stift, gerade, M12, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5 Gewinde mit Flachmutter, Buskabel, Kabellänge: 1 m, Ethernet, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen