??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239967 - SACC-DSI-FSB-5CON-PG9/ 0,5 SCOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239967
Artikelnummer des Herstellers
1239967
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 5-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: B, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, Pg9, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-FSB-5CON-PG9/ 0,5 SCOX
Internationale Artikelnummer
4063151393670
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft