??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239944 - SACCBP-M12FSB-5CON-M16/1,0-900X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239944
Artikelnummer des Herstellers
1239944
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig halogenfrei, grün RAL 6017, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: B, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Kabelanschluss, Kabellänge: 1 m, INTERBUS, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACCBP-M12FSB-5CON-M16/1,0-900X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151395391
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Bemessungsspannung
48 V
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Schutzart (IP, montiert)
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
PA 6.6
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Codierung (Kopf 1)
not available
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Ohne
Kabellänge
1 m
Montageart des Einbausteckverbinders
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde
M12
mit Gewinde
Nein
GTIN
4063151395391
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerprodukttyp
SACCBP-M12FSB-5CON-M16/1,0-900X
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1239944
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen