??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239941 - SACCBP-M12MSB-5CON-M16/2,0-900X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239941
Artikelnummer des Herstellers
1239941
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig halogenfrei, grün RAL 6017, geschirmt, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: B, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Kabelanschluss, Kabellänge: 2 m, INTERBUS, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACCBP-M12MSB-5CON-M16/2,0-900X
Internationale Artikelnummer
4063151393793
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
53
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft