??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239940 - SACCBP-M12MSB-5CON-M16/1,0-900X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239940
Product number of the Manufacturer
1239940
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, INTERBUS (16 MBit/s), 5-poli senza alogenati, verde RAL 6017, schermata, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: B, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, INTERBUS, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-M12MSB-5CON-M16/1,0-900X
GTIN-Code
4063151393878
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte