??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239934 - SACCBP-M12MS-5CON-M16/5,0-920X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239934
Product number of the Manufacturer
1239934
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 5 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-M12MS-5CON-M16/5,0-920X
article view
GTIN-Code
4063151395728
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
tipo di protezione IP
IP67
norma d'applicazione
IEC 61076-2-101
certificati e omologazioni
not available
Category
not relevant
schermato (S/N)
Yes
cable type
SF/FTP
Length
5 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
red lilac RAL 4001
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
AWG-size
24
cable construction
2xAWG24/19+2xAWG22/19
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
Yes
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151395728
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 5 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACCBP-M12MS-5CON-M16/5,0-920X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD