??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239849 - SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RDX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239849
Artikelnummer des Herstellers
1239849
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, Hinterwandmontage, Pg9, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RDX
Internationale Artikelnummer
4063151432409
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
103
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft