??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239814 - SACC-DSI-MS-5CON-L180/SH VTX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239814
Artikelnummer des Herstellers
1239814
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Einbaustecker, mit violetten Kontaktträger, 5-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-MS-5CON-L180/SH VTX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151433338
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Kategorie
not relevant
geschirmt
Ja
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
Variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151433338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Einbaustecker, mit violetten Kontaktträger, 5-polig, M12-SPEEDCON, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-MS-5CON-L180/SH VTX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
20
Mengenstaffel
20
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft