??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239800 - SACC-M16-SEALING PLUG SETX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239800
Product number of the Manufacturer
1239800
Description short
Tappo a vite
Description long
Tappo a vite, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-M16-SEALING PLUG SETX
article view
GTIN-Code
4063151425579
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
tipo di protezione IP
IP67
norma d'applicazione
not available
certificati e omologazioni
not available
Category
not relevant
schermato (S/N)
No
type of connector connection 1
not relevant
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
variable
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151425579
Manufacturer product designation
Tappo a vite
Manufacturer product description
Tappo a vite, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-M16-SEALING PLUG SETX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85389099
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD