??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239800 - SACC-M16-SEALING PLUG SETX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239800
Product number of the Manufacturer
1239800
Description short
Vis de fermeture
Description long
Vis de fermeture, Montage face arrière, M16 x 1,5, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-M16-SEALING PLUG SETX
Preview
GTIN-Code
4063151425579
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
No
type of connector connection 1
not relevant
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151425579
Manufacturer product designation
Vis de fermeture
Manufacturer product description
Vis de fermeture, Montage face arrière, M16 x 1,5, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-M16-SEALING PLUG SETX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85389099
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés