??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239777 - SACC-BP-FSB-5P-M16/2-900+EMV-NX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239777
Product number of the Manufacturer
1239777
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, codifica: B, Montaggio posteriore/a vite, M16 x 1,5, Cavo bus, lunghezza cavo: 2 m, 0,25 mm², L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-BP-FSB-5P-M16/2-900+EMV-NX
GTIN-Code
4063151394332
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
tipo di protezione IP
IP67
norma d'applicazione
according to IEC 61076-2-101
certificati e omologazioni
not available
Category
not relevant
schermato (S/N)
No
Length
2 m
type of connector connection 1
not relevant
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
variable
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151394332
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Product type
SACC-BP-FSB-5P-M16/2-900+EMV-NX
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1239777
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte