??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239777 - SACC-BP-FSB-5P-M16/2-900+EMV-NX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239777
Product number of the Manufacturer
1239777
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, détrompage: B, Montage en face arrière/vissé, M16 x 1,5, Ligne de bus, longueur de câble: 2 m, 0,25 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-BP-FSB-5P-M16/2-900+EMV-NX
GTIN-Code
4063151394332
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
according to IEC 61076-2-101
certificats et homologations
not available
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
No
longueur
2 m
type of connector connection 1
not relevant
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
not relevant
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151394332
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Product type
SACC-BP-FSB-5P-M16/2-900+EMV-NX
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1239777
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !