??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239777 - SACC-BP-FSB-5P-M16/2-900+EMV-NX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239777
Artikelnummer des Herstellers
1239777
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Kodierung: B, Hinterwand-/Schraubmontage, M16 x 1,5, Buskabel, Kabellänge: 2 m, 0,25 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-BP-FSB-5P-M16/2-900+EMV-NX
Internationale Artikelnummer
4063151394332
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
43
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
according to IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
not available
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Länge
2 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151394332
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerprodukttyp
SACC-BP-FSB-5P-M16/2-900+EMV-NX
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1239777
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft