??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239773 - SACC-DSI-M12MS-4P-M16/2,0X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239773
Product number of the Manufacturer
1239773
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, détrompage: A, Montage en face arrière/vissé, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 2 m, 0,34 mm², L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSI-M12MS-4P-M16/2,0X
GTIN-Code
4063151395346
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
103
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !