??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239769 - SACCBP-FS-17CON-M16/1,0-PVCSCOX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239769
Product number of the Manufacturer
1239769
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 17-poli, nero RAL 9005, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, PVC nero, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-FS-17CON-M16/1,0-PVCSCOX
GTIN-Code
4063151395612
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte