??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239732 - SACC-SQ-M12FS-17CON-20/0,5X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239732
Artikelnummer des Herstellers
1239732
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 17-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, Vierkantflansch, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mm², TPE-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-SQ-M12FS-17CON-20/0,5X
Internationale Artikelnummer
4063151394912
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
53
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft