??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239724 - SACC-SQ-M12FS-12CON-25F/0,5X
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239724
Product number of the Manufacturer
1239724
Description short
Connettore per apparecchi anteriore
Description long
Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 12-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, Flangia quadra, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-SQ-M12FS-12CON-25F/0,5X
GTIN-Code
4063151394479
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte