??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239724 - SACC-SQ-M12FS-12CON-25F/0,5X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239724
Product number of the Manufacturer
1239724
Description short
Embases paroi avant
Description long
Embases paroi avant, Universel, 12-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, Bride carrée, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-SQ-M12FS-12CON-25F/0,5X
GTIN-Code
4063151394479
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !