??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239701 - SACC-DSIV-FS-4CON-L180SCOTHRSHX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239701
Product number of the Manufacturer
1239701
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, Montage face arrière, M12 x 1, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSIV-FS-4CON-L180SCOTHRSHX
Preview
Indice de protection IP
IP67
catégorie
not relevant
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
Variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
Manufacturer product description
Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, SPEEDCONNEC M12, détrompage B, montage vissé/sur face arrière, filetage M12, protégé contre la torsion, raccordement soudé droit
GTIN-Code
4063151457679
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
Tension nominale
60 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
classe d’inflammabilité
HB
certificats et homologations
not available
poids net
0.011 kg
type d'interverrouillage
Screw locking mechanism
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
II
avec raccordement pour le conducteur PE
No
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
type de boitier
straight
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
4
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4063151457679
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Product type
SACC-DSIV-FS-4CON-L180SCOTHRSHX
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1239701
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
60
Quantity Scale
60
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés