??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239692 - SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SH SCOX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239692
Product number of the Manufacturer
1239692
Description short
Portacontatti
Description long
Portacontatti, 5-poli, Connettore, angolato, M12-SPEEDCON, codifica: A, Montaggio dei circuiti stampati, Saldatura a onde, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SH SCOX
article view
GTIN-Code
4063151433406
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
tipo di protezione IP
IP67
norma d'applicazione
IEC 61076-2-101
certificati e omologazioni
EAC
Category
not relevant
schermato (S/N)
No
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
variable
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151433406
Manufacturer product designation
Portacontatti
Manufacturer product description
Portacontatti, 5-poli, Connettore, angolato, M12-SPEEDCON, codifica: A, Montaggio dei circuiti stampati, Saldatura a onde, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SH SCOX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
20
Quantity Scale
20
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD