??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239685 - SACCBP-MSD-4CON-PG9/1,0-933SCOX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239685
Product number of the Manufacturer
1239685
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, verde RAL 6018, schermata, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, PROFINET PVC flessibile CAT5, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-MSD-4CON-PG9/1,0-933SCOX
article view
GTIN-Code
4063151392345
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
tipo di protezione IP
IP67
norma d'applicazione
IEC 61076-2-101
certificati e omologazioni
UL Recognized
Category
5
schermato (S/N)
Yes
Length
1 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
green RAL 6018
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
AWG-size
22
cable construction
1x4xAWG22/7, SF/TQ
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151392345
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, verde RAL 6018, schermata, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, PROFINET PVC flessibile CAT5, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACCBP-MSD-4CON-PG9/1,0-933SCOX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD