??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239683 - SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-933SCOX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239683
Product number of the Manufacturer
1239683
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli senza alogenati, verde RAL 6018, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 5 m, PROFINET PVC flessibile CAT5, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-933SCOX
article view
GTIN-Code
4063151393748
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
43
tensione dimensionata
250 V
classe di infiammabilità
V0
Min. operating temperature
-25 °C
Max. operating temperature
85 °C
Degree of protection (IP), mounted
max. temperatura ambientale
85 °C
Material of the contact coat
Ni/Au
Insertion cycles, min.
100
materiale dell'alloggiamento
PA 6.6
screen connection present
Yes
Coding (head 1)
not available
Type of plug-in contact, outside
Without
Cable length
5 m
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
Screw-in thread
M12
With thread
No
codice EAN
4063151393748
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli senza alogenati, verde RAL 6018, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 5 m, PROFINET PVC flessibile CAT5, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-933SCOX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD