??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239671 - SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCOX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239671
Product number of the Manufacturer
1239671
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-pôles exempt d'halogène, vert RAL 6017, blindé, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: B, sur extrémité libre, Montage face arrière, Raccordement de câble, longueur de câble: 1 m, INTERBUS, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCOX
GTIN-Code
4063151393663
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
53
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !