??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1239638 - SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCOX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1239638
Product number of the Manufacturer
1239638
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, connecteur femelle, coudé, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: B, Montage face arrière, M12 x 1, Picots de soudage, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCOX
Preview
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
UL Recognized
catégorie
not relevant
Blindé (O/N)
No
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
Variable
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
GTIN
4063151425630
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, SPEEDCONNEC M12, détrompage B, montage vissé/sur face arrière, filetage M12, protégé contre la torsion, raccordement soudé droit
Product type
SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SCOX
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4063151425630
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !