??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1239622 - SACC-DSIV-MSD-4CON-L90 SCOX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1239622
Product number of the Manufacturer
1239622
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Connettore, angolato, M12-SPEEDCON, codifica: D, Montaggio posteriore, M12 x 1, Codoli, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SACC-DSIV-MSD-4CON-L90 SCOX
article view
flame retardant
not relevant
material connector of connector housing connection 1
not relevant
material connector of connector housing connection 2
not relevant
GTIN-Code
4063151425258
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
63
tipo di protezione IP
IP67
norma d'applicazione
not available
certificati e omologazioni
UL Recognized
Category
not relevant
schermato (S/N)
No
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
colore del mantello
variable
resistente all'olio secondo EN 60811-2-1 (S/N)
No
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
senza alogeni secondo EN 50267-2-3 (S/N)
No
codice EAN
4063151425258
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, Montaggio posteriore, M12 x 1, Codoli, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SACC-DSIV-MSD-4CON-L90 SCOX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD