??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1239622 - SACC-DSIV-MSD-4CON-L90 SCOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1239622
Artikelnummer des Herstellers
1239622
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stift, gewinkelt, M12-SPEEDCON, Kodierung: D, Hinterwandmontage, M12 x 1, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSIV-MSD-4CON-L90 SCOX
Produktbild
flammwidrig
not relevant
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
not relevant
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
not relevant
Internationale Artikelnummer
4063151425258
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
63
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
UL Recognized
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4063151425258
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: D, Hinterwandmontage, M12 x 1, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
SACC-DSIV-MSD-4CON-L90 SCOX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen